Retour à l'aperçu
borne d'installation WKIS 2,5 NTM-D-SL
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.203.8653.0
Blocs de jonction pour rail de montage avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.203.8653.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne d'installation WKIS 2,5 NTM-D-SL |
| EAN | 4015573852150 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 269 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 116 mm |
| hauteur emballée | 60 mm |
| poids brut emballé | 995 g |
| volume emballé | 1872 ccm |
| poids net pièce unique | 18.2 g |
| volume de la pièce unique | 37.44 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur de base | gris |
| nombre de niveaux | 3 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 100 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion enfichable |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données supplémentaires
| remarque sur la tension nominale | 400V/250V |
|---|---|
| remarque sur le courrant nominal | à 4mm² 24A |
| fonction N | oui |
classification
| ETIM 5.0 | multi bornier niveau de l'installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | multi bornier niveau de l'installation |
| ETIM 4.0 | multi bornier niveau de l'installation |
| ETIM 3.0 | multi bornier niveau de l'installation |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
| ECLASS 11 | 27141125 |
| ETIM 8.0 | EC001329 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
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
| Fiche technique | - | 159.96kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 182.67kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 38.48kB | |
| Homologation VDE-UG | - | 469.92kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 110.17kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 107.97kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 3.66MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 75.16kB | |
| Données CAD STEP | - | 772.39kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 1.86MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 504.23kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Données EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.203.8653.0
Blocs de jonction pour rail de montage avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris