Retour à l'aperçu
borne de terre WT 4 D2/2 PE
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.504.9155.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 58.504.9155.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne de terre WT 4 D2/2 PE |
| EAN | 4049088164071 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 360 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 128 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 1990 g |
| volume emballé | 2534 ccm |
| poids net pièce unique | 19 g |
| volume de la pièce unique | 25.34 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | vert-jaune |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 4 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 4 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| tension nominal | 500 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 68 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -25 - 70 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 6 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| section transversale CSA | 26-10 AWG |
| tension CSA | 300 V |
données techiques IECEx
| section de conducteur souple | 0,14 - 6 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,14 - 6 |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 440 V |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 440 V |
données techiques ATEX
| section de conducteur souple | 0,14 - 6 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,14 - 6 |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 440 V |
| courant nominal | 32 A |
| tension nominal | 440 V |
classification
| ETIM 5.0 | borne de masse |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | borne de masse |
| ETIM 4.0 | borne de masse |
| ETIM 3.0 | borne de masse |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 5D.S04.9155.0 | borne de terre WTN 4 D1/2 PE | | |
| 5D.S04.9255.0 | borne de terre WTN 4 D2/2 PE | | |
| 5D.S04.9055.0 | borne de terre WTN 4 PE | | |
| 5D.S04.9755.0 | borne de terre WTN 4 EL PE | | |
| 5D.S04.9655.0 | borne de terre WTN 4 E PE | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 389.03kB | |
| | - | 165.14kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 274.10kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 214.57kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 92.25kB | |
| | - | 90.17kB | TIF |
| | - | 4.49MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 124.31kB | |
| | - | 890.15kB | STP |
| | - | 2.52MB | IGS |
| | - | 522.80kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.504.9155.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune