Retour à l'aperçu
borne fonction WT 4 E GO
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.504.8255.9
Borne de fonction avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Orange
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeurAperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
Retailer
données commerciales
| numéro d'article | 58.504.8255.9 |
|---|---|
| description de l'article | borne fonction WT 4 E GO |
| EAN | 4049088186189 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 309 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 157 mm |
| hauteur emballée | 71 mm |
| poids brut emballé | 1900 g |
| volume emballé | 3444 ccm |
| poids net pièce unique | 17 g |
| volume de la pièce unique | 34.44 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | orange |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| degré de pollution | 3 |
|---|---|
| longueur | 73 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -25 - 70 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 6 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
classification
| ETIM 5.0 | composant de borne |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | composant de borne |
| ETIM 4.0 | composant de borne |
| ETIM 3.0 | composant de borne |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 11 | 27141127 |
| ETIM 8.0 | EC000903 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
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
| Fiche technique | - | 74.90kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 182.67kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 38.48kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 144.30kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.31MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 3.89MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 765.26kB | JT |
Retailer
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.504.8255.9
Borne de fonction avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Orange
Acheter chez un revendeur
Choisissez chez Wieland, commandez chez votre revendeur. Trouvez le partenaire commercial qui propose les articles Wieland que vous souhaitez.
Acheter chez un revendeur