borne fusible WTN 2.5 FSI 5X20
borne fusible WTN 2.5 FSI 5X20 tension nominal 400 V, courant nominal 6,3 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
|
numéro d'article
|
5D.S03.4455.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
borne fusible WTN 2.5 FSI 5X20
|
|
EAN
|
4049088724589
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369095
|
|
longueur emballée
|
212 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
172 mm
|
|
hauteur emballée
|
52 mm
|
|
poids brut emballé
|
571 g
|
|
volume emballé
|
1896 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
9.85 g
|
|
volume de la pièce unique
|
37.92 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
|
section nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
1
|
|
largeur/grille dimension
|
5.1 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
1
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
6.3 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
40.7 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
6.2 mm
|
|
hauteur
|
90.1 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 - 55 °C
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion à vis
|
|
section minimale du fil plein
|
0.34 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
4 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.34 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
2.5 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.25 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
couple de serrage fixation du conducteur
|
0.4 Nm
|
|
section transversale UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
300 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
10 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
10 A
|
|
section transversale CSA
|
22-12 AWG
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
10 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000899
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN |
|
|
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN |
|
|
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN |
|
|
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 |
|
|
| 0D.S04.2055.0 | plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN |
|
|
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 111.08kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 734.64kB | |
|
|
- | 696.16kB | |
|
|
- | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 68.09kB | |
|
|
- | 66.04kB | TIF |
|
|
- | 1.61MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 185.74kB | |
|
|
- | 1.11MB | STP |
|
|
- | 2.79MB | IGS |
|
|
- | 612.33kB | JT |
borne fusible WTN 2.5 FSI 5X20 tension nominal 400 V, courant nominal 6,3 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0