borne sectionnable à couteau WTN 2.5 TKM
borne sectionnable à couteau WTN 2.5 TKM tension nominal 400 V, courant nominal 24 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.S03.2055.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne sectionnable à couteau WTN 2.5 TKM |
| EAN | 4049088724343 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 215 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 44 mm |
| poids brut emballé | 606 g |
| volume emballé | 993 ccm |
| poids net pièce unique | 5.61 g |
| volume de la pièce unique | 9.93 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connexion à vis |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 24 A |
|---|---|
| tension nominal | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 40.7 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 43.4 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.34 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.34 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.4 Nm |
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 26-12 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S23.3427.0 | IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S04.2055.0 | plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.S23.3327.0 | IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S23.3527.0 | IVB WTN 2.5-5 IN | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 120.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 63.11kB | |
| | - | 61.07kB | TIF |
| | - | 1.30MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 414.48kB | |
| | - | 840.95kB | STP |
| | - | 2.34MB | IGS |
| | - | 510.67kB | JT |
borne sectionnable à couteau WTN 2.5 TKM tension nominal 400 V, courant nominal 24 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui