Retour à l'aperçu
bornier de traversée 9700 A / 6 S35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 54.004.7553.0
Feed-through DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 54.004.7553.0 |
|---|---|
| description de l'article | bornier de traversée 9700 A / 6 S35 |
| EAN | 4015573209121 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 242 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 126 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 659 g |
| volume emballé | 1311 ccm |
| poids net pièce unique | 6.18 g |
| volume de la pièce unique | 13.11 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA66 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V2 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | non |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V2 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 32 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 46.6 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 18-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 30 A |
| section transversale CSA | 22-10 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 35 A |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | rail de montage TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | rail de montage TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | rail de montage TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | rail de montage TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | rail de montage TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | rail de montage TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | rail de montage TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | rail de montage TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 105.00kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 54.86kB | |
| | - | 52.73kB | TIF |
| | - | 254.69kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 137.68kB | |
| | - | 230.55kB | STP |
| | - | 526.67kB | IGS |
| | - | 137.00kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 54.004.7553.0
Feed-through DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color grey