Retour à l'aperçu
bornier de traversée WKF2,5/MD/15
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 55.703.1053.0
Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 15, section nominale: 2.5 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris
données commerciales
|
numéro d'article
|
55.703.1053.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
bornier de traversée WKF2,5/MD/15
|
|
EAN
|
4015573375529
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
176 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
124 mm
|
|
hauteur emballée
|
137 mm
|
|
poids brut emballé
|
840 g
|
|
volume emballé
|
2990 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
7.072 g
|
|
volume de la pièce unique
|
29.9 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
section nominale
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
4
|
|
largeur/grille dimension
|
10 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA66
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V2
|
|
version testée à l'explosion "Ex e"
|
non
|
|
type de montage
|
profilé chapeau 15 mm
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
4
|
|
type de montage
|
profilé chapeau 15 mm
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V2
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
données techniques
|
courant nominal
|
24 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
800 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
36 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
température de fonctionnement
|
-40 bis 55 °C
|
données de connexion
|
type de connexion 2
|
raccordement à ressort
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
raccordement à ressort
|
|
section minimale du fil plein
|
0.13 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
4 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.13 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
11 mm
|
données techiques UL/CSA
|
section transversale UL
|
22-12 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
20 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
20 A
|
|
section transversale CSA
|
24-12 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
cSA actuel
|
20 A
|
classification
|
ETIM 5.0
|
bornier de traversée
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
bornier de traversée
|
|
ETIM 4.0
|
bornier de traversée
|
|
ETIM 3.0
|
bornier de traversée
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 98.090.0015.0 | rail de montage TS 15 PERF - l:2000mm |
|
|
| 07.312.2953.0 | plaque d'extrémité APF 2,5 / M.. |
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 117.00kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 264.00kB | |
|
|
- | 296.81kB | |
|
|
- | 294.30kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 72.09kB | |
|
|
- | 70.03kB | TIF |
|
|
- | 2.17MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 191.57kB | |
|
|
- | 164.74kB | STP |
|
|
- | 455.72kB | IGS |
|
|
- | 112.15kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 55.703.1053.0
Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 15, section nominale: 2.5 mm², largeur: 10 mm, Couleur: gris