bornier de traversée WTN 4 D1/2 RT
bornier de traversée WTN 4 D1/2 RT tension nominal 800 V, courant nominal 32 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
|
numéro d'article
|
5D.S04.5055.5
|
|---|---|
|
description de l'article
|
bornier de traversée WTN 4 D1/2 RT
|
|
EAN
|
4049088725135
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
|
longueur emballée
|
260 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
130 mm
|
|
hauteur emballée
|
50 mm
|
|
poids brut emballé
|
869 g
|
|
volume emballé
|
1690 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
8 g
|
|
volume de la pièce unique
|
16.9 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
|
section nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
rouge
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
largeur/grille dimension
|
6.1 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
3
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
32 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
800 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
48.7 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
6.1 mm
|
|
hauteur
|
49.4 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 - 55 °C
|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
type de connexion 2
|
connexion à vis
|
|
type de connexion 1
|
connexion à vis
|
|
section minimale du fil plein
|
0.14 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
6 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.14 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
4 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.34 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
2.5 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
|
couple de serrage fixation du conducteur
|
0.5 Nm
|
|
section transversale UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
600 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
30 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
30 A
|
|
section transversale CSA
|
22-10 AWG
|
|
tension CSA
|
600 V
|
|
cSA actuel
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
| 0D.S04.3427.5 | peigne de connexion IVB WTN 4-4 |
|
|
| 0D.S04.5227.5 | peigne de connexion IVB WTN 4R10 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S04.3227.5 | peigne de connexion IVB WTN 4-2 |
|
|
| 0D.S05.3227.0 | IVB WTN 4-2 IN |
|
|
| 0D.S05.3427.0 | IVB WTN 4-4 IN |
|
|
| 0D.S05.4027.0 | IVB WTN 4-10 IN |
|
|
| 0D.S03.2155.0 | plaque d'extrémité APWTN 2,5/4 D1/2 |
|
|
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 |
|
|
| 0D.S05.3527.0 | IVB WTN 4-5 IN |
|
|
| 0D.S04.3527.5 | peigne de connexion IVB WTN 4-5 |
|
|
| 0D.S04.1055.9 | cloison TW 001 WTN |
|
|
| 0D.S04.5127.5 | peigne de connexion IVB WTN 4R6 |
|
|
| 0D.S05.3327.0 | IVB WTN 4-3 IN |
|
|
| 0D.S04.3327.5 | peigne de connexion IVB WTN 4-3 |
|
|
| 0D.S04.4027.5 | peigne de connexion IVB WTN 4-10 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 129.72kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 129.18kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 200.83kB | |
| Homologation LR | - | 873.62kB | |
| Homologation cURus | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 64.16kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 62.13kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.44MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 282.46kB | |
| Données CAD STEP | - | 940.54kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.20MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 466.50kB | JT |
Retailer
bornier de traversée WTN 4 D1/2 RT tension nominal 800 V, courant nominal 32 A, connexion à vis, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 3, section nominale 4 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 4mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 6,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui