Retour à l'aperçu
bouchon pour connecteur femelle SW
Numéro d'article Z5.564.4500.1
RST20i3/2 cover piece without locking slide, for covering unused female connectors, color black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.564.4500.1 |
|---|---|
| description de l'article | bouchon pour connecteur femelle SW |
| EAN | 4015573851047 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 202 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 165 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 430 g |
| volume emballé | 1866 ccm |
| poids net pièce unique | 3.2 g |
| volume de la pièce unique | 18.66 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 23.4 mm |
|---|---|
| largeur | 23.4 mm |
| hauteur | 29.1 mm |
| couleur | noir |
| type de construction | sans protection contre les pertes, pour femelle |
| type de construction | pièce de blocage pour la prise du mât |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 53.31kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 509.90kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 241.77kB | |
| | - | 67.26kB | STP |
| | - | 227.50kB | IGS |
| | - | 54.71kB | JT |
Numéro d'article Z5.564.4500.1
RST20i3/2 cover piece without locking slide, for covering unused female connectors, color black