Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GK 10 M20 A3
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 70.372.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M20 on the top - free cable connection (IP54), low version, 10-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.372.1035.3 |
|---|---|
| description de l'article | capot BAS GOT GK 10 M20 A3 |
| EAN | 4015573645738 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 220 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 227 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 160 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 10 |
|---|---|
| modèle du boîtier | extension de l'accouplement |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 20 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 73 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 55 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 113.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 13.20kB |
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
| | - | 88.02kB | |
| | - | 86.04kB | TIF |
| | - | 5.77MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 361.70kB | |
| | - | 1.56MB | STP |
| | - | 4.13MB | IGS |
| | - | 850.16kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 70.372.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and trumpet gland M20 on the top - free cable connection (IP54), low version, 10-poles