Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 4-C-2SC-FM
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1252.0
Unmanaged switch with 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC ports, compact version
données commerciales
|
numéro d'article
|
83.040.1252.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
commutateur IP WIENET UMS 4-C-2SC-FM
|
|
EAN
|
4049088600951
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85176200
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
345 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
330 mm
|
|
hauteur emballée
|
435 mm
|
|
poids brut emballé
|
1000 g
|
|
volume emballé
|
49524.75 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
700 g
|
|
volume de la pièce unique
|
49524.75 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
Allgemein
|
type de montage
|
rail DIN
|
|---|---|
|
Ethernet
|
oui
|
|
Fast Ethernet
|
oui
|
|
gigabit Ethernet
|
non
|
|
nombre de port 10/100 Mbps RJ45
|
4
|
|
10 Gigabit Ethernet
|
non
|
|
nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45
|
0
|
|
alimentation par Ethernet
|
non
|
|
classe de protection (IP)
|
IP30
|
|
diagnostique LED
|
alimentation / état de la liaison / données / débit de données
|
|
nombre de port 100 Mbps SC
|
2
|
|
poids
|
700 g
|
|
matériau du boîtier
|
métal
|
|
LWL-Ports
|
2
|
|
section du connecteur
|
0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
|
type de connection électrique
|
connexion à vis
|
|
affichage LED
|
PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
|
|
température de stockage / transport min.
|
-40 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
85 °C
|
|
humidité relative min.
|
5 %
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
gérable
|
non
|
données techniques
|
type de tension
|
DC
|
|---|---|
|
température de fonctionnement minimale
|
-10 °C
|
|
fonctionnement maximal Température de fonctionnement
|
60 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
-40 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
85 °C
|
|
alimentation électrique redondante
|
2 alimentations
|
|
humidité relative min.
|
5 %
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
poids
|
700 g
|
circuit d'alimentation
|
type de tension
|
DC
|
|---|---|
|
tension de fonctionnement minimale
|
12 V
|
|
tension de fonctionnement max.
|
48 V
|
|
consommation max.
|
6.5 W
|
|
courant d'entrée, max.
|
1.5 A
|
dimensions
|
profondeur
|
95 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
36.6 mm
|
|
hauteur
|
140 mm
|
|
poids
|
700 g
|
classification
|
ETIM 5.0
|
commutateur réseau
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
commutateur réseau
|
|
ETIM 4.0
|
commutateur réseau
|
|
ETIM 6.0
|
EC000734
|
|
ETIM 7.0
|
EC000734
|
|
ECLASS 11
|
19170130
|
|
ETIM 8.0
|
EC000734
|
|
ETIM 9.0
|
EC000734
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 424.34kB | |
|
|
- | 102.16kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.49kB | |
|
|
- | 199.54kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.80kB | |
|
|
- | 65.56kB | TIF |
|
|
- | 780.78kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 544.80kB | |
|
|
- | 5.90MB | STP |
|
|
- | 15.73MB | IGS |
|
|
- | 2.00MB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.1252.0
Unmanaged switch with 4 fast ethernet (10/100 Mbit/s), 2 Multimode SC ports, compact version