Retour à l'aperçu
commutateur IP WIENET UMS 5G
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0130.0
wieNET IP Switch, 5 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 12-52 V, vertical mount
données commerciales
|
numéro d'article
|
83.040.0130.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
commutateur IP WIENET UMS 5G
|
|
EAN
|
4049088468728
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
TW
|
|
numéro de tarif douanier
|
85176200
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
176 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
136 mm
|
|
hauteur emballée
|
58 mm
|
|
poids brut emballé
|
520 g
|
|
volume emballé
|
1388.288 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
420 g
|
|
volume de la pièce unique
|
1388.288 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
Allgemein
|
type de montage
|
rail DIN
|
|---|---|
|
Ethernet
|
oui
|
|
Fast Ethernet
|
oui
|
|
gigabit Ethernet
|
oui
|
|
10 Gigabit Ethernet
|
non
|
|
nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45
|
5
|
|
alimentation par Ethernet
|
non
|
|
classe de protection (IP)
|
IP30
|
|
diagnostique LED
|
alimentation / état de la liaison / données / débit de données
|
|
nombre de port 100 Mbps SC
|
0
|
|
poids
|
420 g
|
|
matériau du boîtier
|
métal
|
|
section du connecteur
|
0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
|
|
longueur de la bande de fil
|
9 mm
|
|
type de connection électrique
|
connecteur Push-In
|
|
affichage LED
|
PWR1, PWR2, Alarm, RJ45 Act/Link
|
|
température de stockage / transport min.
|
-40 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
85 °C
|
|
humidité relative min.
|
5 %
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
gérable
|
non
|
données techniques
|
type de tension
|
DC
|
|---|---|
|
température de fonctionnement minimale
|
-40 °C
|
|
fonctionnement maximal Température de fonctionnement
|
70 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
-40 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
85 °C
|
|
alimentation électrique redondante
|
2 alimentations
|
|
humidité relative min.
|
5 %
|
|
humidité relative max.
|
95 %
|
|
poids
|
420 g
|
circuit d'alimentation
|
type de tension
|
DC
|
|---|---|
|
tension de fonctionnement minimale
|
9 V
|
|
tension de fonctionnement max.
|
30 V
|
|
consommation max.
|
6 W
|
dimensions
|
profondeur
|
90 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
32 mm
|
|
hauteur
|
110 mm
|
|
poids
|
420 g
|
classification
|
ETIM 5.0
|
commutateur réseau
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
commutateur réseau
|
|
ETIM 4.0
|
commutateur réseau
|
|
ETIM 6.0
|
EC000734
|
|
ETIM 7.0
|
EC000734
|
|
ECLASS 11
|
19170130
|
|
ETIM 8.0
|
EC000734
|
|
ETIM 9.0
|
EC000734
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
| 78.999.4100.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m |
|
|
| 78.999.4200.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m |
|
|
| 78.999.4700.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m |
|
|
| 78.999.4300.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m |
|
|
| 78.999.4000.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m |
|
|
| 78.999.4500.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m |
|
|
| 78.999.4400.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m |
|
|
| 78.999.4600.0 | câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Instructions de montage | - | 904.43kB | |
| Fiche technique | - | 95.81kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 59.24kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 58.44kB | |
| Homologation UL | - | 54.40kB | |
| Homologation cULus | - | 54.74kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 44.27kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 41.96kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 899.58kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 130.81kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.99MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 4.55MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 1.06MB | JT |
Retailer
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.040.0130.0
wieNET IP Switch, 5 TP-RJ45-Ports, transfer rate 10/100/1000 MBit/s, unm anaged switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-function, redu ndant power supply, supply voltage: 12-52 V, vertical mount