Retour à l'aperçu
connecteur PCB 8113 BK / 9 OB
Numéro d'article 01.060.3953.0
PCB female connector with Crimp connection, 9 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 01.060.3953.0 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur PCB 8113 BK / 9 OB |
| EAN | 4015573603479 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85472000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 199 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 54 mm |
| poids brut emballé | 279 g |
| volume emballé | 1397 ccm |
| poids net pièce unique | 4.4 g |
| volume de la pièce unique | 27.94 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| type de connexion | sertissage |
| processus de soudure | sans |
| nombre de pôles | 9 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement avec le conducteur | 180° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| courant nominal | 12 A |
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| longueur de dénudage | 4 mm |
données de connexion
| type de connexion | sertissage |
|---|---|
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 4 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 16-14 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| section transversale CSA | 14 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 13 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | gris |
| hauteur | 25 mm |
| longueur | 45 mm |
| profondeur | 10.3 mm |
| matériau de la vis de serrage | sans |
| matériau de la base de contact | sans |
| surface de contact du matériau | sans |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur pour câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | connecteur pour câble |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 02.125.1700.0 | contacts à sertir femelle TR 8113 BK | | |
| 02.125.1600.0 | contacts à sertir femelle TR 8113 BK | | |
| 02.125.1729.0 | contacts à sertir femelle 8113 BK | | |
| 05.502.2500.0 | matrice de sertissage 8113 BK | | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | | |
| 99.269.9996.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 9 W OB OF | | |
| 27.334.0953.0 | en-tête de broche PCB 8113 SEG / 9 / 18 G OB | | |
| 25.330.3953.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 9 G OB | | |
| 99.209.9996.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 9 G OB OF | | |
| 25.332.3953.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 9 W OB | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 41.84kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Homologation UR | - | 524.52kB | |
| Homologation CSA | - | 80.01kB | |
| Homologation VDE-UG | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Brochures | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Croquis cotés | - | 22.97kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 21.18kB | TIF |
| Images du groupe de produits | - | 55.65kB | JPG |
Numéro d'article 01.060.3953.0
PCB female connector with Crimp connection, 9 poles, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey