Retour à l'aperçu
connecteur PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET
Numéro d'article 99.208.9999.9
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.208.9999.9 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET |
| EAN | 4049088297151 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 105 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 58 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 6.475 g |
| volume emballé | 414 ccm |
| poids net pièce unique | 5.835 g |
| volume de la pièce unique | 414 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 34.53kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Numéro d'article 99.208.9999.9