Retour à l'aperçu
connecteur RST16I3 S B1 ZT3 SW
Numéro d'article 46.031.4453.1
RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 46.031.4453.1 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur RST16I3 S B1 ZT3 SW |
| EAN | 4049088579752 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 2320 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 21.2 g |
| volume de la pièce unique | 157.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.75 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 13 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 7.1 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.25 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.25 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 25 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
données techiques UL
| tension nominale UL | 600 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 16 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| connection cross section stranded min. | 24 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4x |
| logement de classification UL | UL-V2 |
| classification UL Soulagement de la souche | UL-V0 |
version
| version | prise de courant |
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
| résistance au feu | 0.133 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 74 mm |
|---|---|
| largeur | 24 mm |
| hauteur | 24 mm |
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
| 06.563.8653.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| 06.563.8753.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.032.5053.1 | connexion de périphériques RST16I3 S S1 M02 SW | | |
| 46.030.1253.1 | distributeur RST16I3V 2P1 TGVG SW | | |
| 46.032.4453.1 | connecteur RST16I3 S S1 ZT3 SW | | |
| 46.032.M0L0.1 | connexion de périphériques RST16I3 2 D03 MSW | | |
| 46.032.M053.1 | connexion de périphériques RST16I3 S D03 MSW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 72.33kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 452.31kB | |
| | - | 534.14kB | STP |
| | - | 1.36MB | IGS |
| | - | 247.68kB | JT |
Numéro d'article 46.031.4453.1
RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 7,1 - 13 mm, couleur de codage / insert de contact noir