Retour à l'aperçu
connecteur RST16I5 S B1 ZT5 SW
Numéro d'article 46.051.4153.1
RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 10 - 14,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
46.051.4153.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connecteur RST16I5 S B1 ZT5 SW
|
|
EAN
|
4049088255731
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
304 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
256 mm
|
|
hauteur emballée
|
202 mm
|
|
poids brut emballé
|
3720 g
|
|
volume emballé
|
15720 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
35.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
114.48 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
0.75 mOhm
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
14.5 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
10 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
2.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.25 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de dégainage
|
25 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
16 A
|
|
section de raccordement solide AWG min.
|
22 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
22 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
logement de classification UL
|
UL-V2
|
|
classification UL Soulagement de la souche
|
UL-V0
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.191 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
largeur
|
27 mm
|
|---|---|
|
hauteur
|
27 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.1 | bouchon pour connecteur femelle SW |
|
|
| 06.563.9153.1 | bouchon pour connecteur femelle SW |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.052.M0L0.1 | connexion de périphériques RST16I5 2 D03 MSW |
|
|
| 46.052.M053.1 | connexion de périphériques RST16I5 S D03 MSW |
|
|
| 46.052.4153.1 | connecteur RST16I5 S S1 ZT5 SW |
|
|
| 46.050.1253.1 | distributeur RST16I5V 2P1 TGVG SW |
|
|
| 46.052.5053.1 | connexion de périphériques RST16I5 S S1 M03 SW |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 153.20kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 616.21kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 113.80kB | |
|
|
- | 0.96MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB | |
|
|
- | 197.60kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.61kB | |
|
|
- | 91.70kB | TIF |
|
|
- | 7.08MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 432.20kB | |
|
|
- | 274.73kB | STP |
|
|
- | 677.86kB | IGS |
|
|
- | 119.96kB | JT |
Numéro d'article 46.051.4153.1
RST® MINI connecteur, droit, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 10 - 14,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir