Retour à l'aperçu
connecteur RST20I3S S1 YR1 V GL
Numéro d'article 96.034.4053.0
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.034.4053.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connecteur RST20I3S S1 YR1 V GL
|
|
EAN
|
4049088000461
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
398 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
302 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
4790 g
|
|
volume emballé
|
23799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
37.06 g
|
|
volume de la pièce unique
|
237.99 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris clair
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
gris clair
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
7035
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
6 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
6 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
6 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de dégainage
|
26.5 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
|
section de conducteur souple mini. (mm²)
|
0.75 mm²
|
|
section de connexion toronnée mm² max.
|
6 mm²
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.303 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
70.5 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
34.6 mm
|
|
hauteur
|
62.3 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.415.6205.2 | bouchon pour connecteur mâle GL |
|
|
| 05.564.4453.0 | bouchon pour connecteur mâle GL |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.031.4053.0 | connecteur RST20I3S B1 ZR1 GL |
|
|
| 96.030.0153.0 | distributeur RST20I3V 3P1 F V GL |
|
|
| 96.031.6053.0 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M00 GL |
|
|
| 96.031.6153.0 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M03 GL |
|
|
| 96.035.6153.0 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M13 GL |
|
|
| 96.033.6053.0 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M90 GL |
|
|
| 96.031.5053.0 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M01 GL |
|
|
| 96.233.1030.0 | assemblage de câbles RST20I3K1BS 25 10GL |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 65.17kB | |
|
|
- | 13.73kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 4.28MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 277.79kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 667.71kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 24.42kB | TIF |
|
|
- | 26.21kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 562.17kB | |
|
|
- | 662.59kB | STP |
|
|
- | 1.23MB | IGS |
|
|
- | 294.70kB | JT |
Numéro d'article 96.034.4053.0
RST® CLASSIC connecteur, avec un angle de 90°, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact gris clair