Retour à l'aperçu
connecteur RST20I6S B1 ZRY TB04
Numéro d'article 96.061.4353.6
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 6, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.061.4353.6 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur RST20I6S B1 ZRY TB04 |
| EAN | 4049088423543 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 408 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 272 mm |
| hauteur emballée | 248 mm |
| poids brut emballé | 6700 g |
| volume emballé | 27522 ccm |
| poids net pièce unique | 64 g |
| volume de la pièce unique | 275.22 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.65 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | L, N, PE, 1, 2, Ls |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 14 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 10 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 1.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.2 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 40 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
données techiques UL
| connection cross section stranded min. | 20 AWG |
|---|---|
| logement de classification UL | UL-V2 |
| classification UL Soulagement de la souche | UL-V2 |
version
| version | prise de courant |
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
| résistance au feu | 0.548 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 99 mm |
|---|---|
| largeur | 59 mm |
| hauteur | 38 mm |
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
| 99.589.0000.7 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| Z5.569.5253.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| 06.562.8753.0 | outil de déclenchement manuel RST20i7 BG | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.062.6153.6 | connexion de périphériques RST20I6S S1 M03V TB04 | | |
| 96.062.6053.6 | connexion de périphériques RST20I6S S1 M00V TB04 | | |
| 9L.062.6153.6 | connexion de périphériques RST20I6S 21 M03V TB04 | | |
| 9L.062.6253.6 | connexion de périphériques RST20I6S 21 M01V TB04 | | |
| 96.064.6053.6 | connexion de périphériques RST20I6S S1 M90V TB04 | | |
| 96.064.6253.6 | connexion de périphériques RST20I6S S1 M91V TB04 | | |
| 9L.062.6053.6 | connexion de périphériques RST20I6S 21 M00V TB04 | | |
| 96.062.6253.6 | connexion de périphériques RST20I6S S1 M01V TB04 | | |
| 96.066.6153.6 | connexion de périphériques RST20I6S S1 M13V TB04 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 167.36kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 667.71kB |
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
| | - | 106.01kB | |
| | - | 104.03kB | TIF |
| | - | 12.56MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 814.23kB | |
| | - | 3.11MB | STP |
| | - | 6.32MB | IGS |
| | - | 1.63MB | JT |
Numéro d'article 96.061.4353.6
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 6, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise