Retour à l'aperçu
connecteur RST20I7S S1 ZR2 SW
Numéro d'article 96.072.4153.1
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 7, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.072.4153.1 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur RST20I7S S1 ZR2 SW |
| EAN | 4049088424083 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 5525 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 53.5 g |
| volume de la pièce unique | 157.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.65 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 14 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 10 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 1.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.2 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.2 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 25 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
données techiques UL
| connection cross section stranded min. | 20 AWG |
|---|---|
| logement de classification UL | UL-V2 |
| classification UL Soulagement de la souche | UL-V2 |
version
| version | mâle |
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
| résistance au feu | 0.319 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 80 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 34.6 mm |
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
| 99.591.0000.7 | bouchon pour connecteur mâle SW | | |
| Z5.569.5353.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 9L.071.6253.1 | connexion de périphériques RST20I7S 11 M01V SW | | |
| 96.071.6053.1 | connexion de périphériques RST20I7S B1 M00V SW | | |
| 9L.071.6153.1 | connexion de périphériques RST20I7S 11 M03V SW | | |
| 96.075.6153.1 | connexion de périphériques RST20I7S B1 M13V SW | | |
| 96.073.6253.1 | connexion de périphériques RST20I7S B1 M90V SW | | |
| 9L.071.6053.1 | connexion de périphériques RST20I7S 11 M00V SW | | |
| 96.071.4153.1 | connecteur RST20I7S B1 ZR2 SW | | |
| 96.071.6153.1 | connexion de périphériques RST20I7S B1 M03V SW | | |
| 96.071.6253.1 | connexion de périphériques RST20I7S B1 M01V SW | | |
| 96.073.6053.1 | connexion de périphériques RST20I7S B1 M90V SW | | |
| 9L.073.4153.1 | connecteur RST20I7S 11 YR2 SW | | |
| 96.073.4153.1 | connecteur RST20I7S B1 YR2 SW | | |
| 9L.071.4153.1 | connecteur RST20I7S 11 ZR2 SW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 152.51kB | |
| | - | 13.72kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 571.54kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
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
| | - | 85.69kB | |
| | - | 83.73kB | TIF |
| | - | 9.06MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 824.05kB | |
| | - | 384.99kB | STP |
| | - | 1.39MB | IGS |
| | - | 349.98kB | JT |
Numéro d'article 96.072.4153.1
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 7, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact noir