Retour à l'aperçu
connexion de périphériques BST14I3F S1 R SW
Numéro d'article 93.432.2353.1
gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
93.432.2353.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connexion de périphériques BST14I3F S1 R SW
|
|
EAN
|
4015573492196
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
157 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
128 mm
|
|
hauteur emballée
|
82 mm
|
|
poids brut emballé
|
455 g
|
|
volume emballé
|
1648 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
3.7 g
|
|
volume de la pièce unique
|
16.48 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
3 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
oui
|
|
tension nominale d'impultion
|
0.8 kV
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
1+, 2-
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
0.75 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
9 mm
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
0.5 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
1.5 mm
|
|
variante d'installation
|
embrochable
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuBe
|
|
résistance au feu
|
0.03 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué or
|
dimensions
|
longueur
|
29.9 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
19.6 mm
|
|
hauteur
|
19.6 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 07.425.8453.0 | couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 93.431.2553.1 | connecteur BST14I3F B1 ZR1 MSW |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 105.17kB | |
|
|
- | 13.58kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.75kB | |
|
|
- | 57.65kB | TIF |
|
|
- | 21.83kB | |
|
|
- | 20.04kB | TIF |
|
|
- | 2.24MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 224.64kB | |
|
|
- | 526.78kB | STP |
|
|
- | 1.06MB | IGS |
|
|
- | 84.85kB | JT |
Numéro d'article 93.432.2353.1
gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact noir