Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST18I3L S1V WS
Numéro d'article 92.032.0058.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.032.0058.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connexion de périphériques GST18I3L S1V WS
|
|
EAN
|
4015573459168
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
202 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
165 mm
|
|
hauteur emballée
|
56 mm
|
|
poids brut emballé
|
844 g
|
|
volume emballé
|
1866 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
7.81 g
|
|
volume de la pièce unique
|
18.66 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 1
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
blanc
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
données de connexion
|
terminaison par pôle
|
1
|
|---|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion par soudure
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
variante d'installation
|
connexion par soudure
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.026 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
24 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
28.2 mm
|
|
hauteur
|
13 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW |
|
|
| 05.590.4556.0 | verrouillage GST18 WS |
|
|
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |
|
|
| 05.590.4556.1 | verrouillage GST18 SW |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 RT03 |
|
|
| 92.731.6053.0 | distributeur GST18I3I B2HZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3453.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 GR01 |
|
|
| 92.731.3053.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 MWS |
|
|
| 92.931.3753.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 PB04 |
|
|
| 92.931.3853.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 BR05 |
|
|
| 92.931.3553.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 GN07 |
|
|
| 92.931.3057.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 N |
|
|
| 92.931.4053.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 TB06 |
|
|
| 92.931.5853.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 BR05 |
|
|
| 92.931.3053.0 | connecteur GST18I3S B1CZR1 WS |
|
|
| 92.931.5353.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 GR01 |
|
|
| 92.931.6053.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 TB06 |
|
|
| 92.931.3653.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 RT03 |
|
|
| 92.931.5053.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 WS |
|
|
| 92.931.5553.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 GN07 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 106.85kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 74.50kB | |
|
|
- | 72.33kB | TIF |
|
|
- | 23.32kB | |
|
|
- | 21.46kB | TIF |
|
|
- | 82.44kB | |
|
|
- | 708.26kB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 503.40kB | |
|
|
- | 187.92kB | STP |
|
|
- | 539.73kB | IGS |
|
|
- | 119.61kB | JT |
Numéro d'article 92.032.0058.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc