Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST20I3C B1 M00 GL
Numéro d'article 96.131.2053.0
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.131.2053.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connexion de périphériques RST20I3C B1 M00 GL
|
|
EAN
|
4049088187100
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
304 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
256 mm
|
|
hauteur emballée
|
202 mm
|
|
poids brut emballé
|
2595 g
|
|
volume emballé
|
15720 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
23.75 g
|
|
volume de la pièce unique
|
157.2 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris clair
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
|
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)
|
gris clair
|
données de connexion
|
section de raccordement multifilaire max.
|
4 mm²
|
|---|---|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
données techiques UL
|
connection cross section stranded min.
|
16 AWG
|
|---|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
sertissage
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M20
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
0.5 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
8 mm
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0 kWh/St
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
68.2 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
35 mm
|
|
hauteur
|
35 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 02.122.9300.0 | contact femelle CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM |
|
|
| 02.122.9100.0 | contact femelle CRIMP RST20i2/i3 1,5QMM |
|
|
| 02.122.9000.0 | contact femelle CRIMP RST20i2/i3 1,0QMM |
|
|
| 99.413.6205.2 | bouchon pour connecteur femelle GL |
|
|
| 02.122.9200.0 | contact femelle CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM |
|
|
| Z5.564.4553.0 | bouchon pour connecteur femelle GL |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.132.0153.0 | connecteur RST20I3C S1 ZR2 V GL |
|
|
| 96.134.0053.0 | connecteur RST20I3C S1 YR1 V GL |
|
|
| 96.132.0053.0 | connecteur RST20I3C S1 ZR1 V GL |
|
|
| 96.134.0153.0 | connecteur RST20I3C S1 YR2 V GL |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 146.78kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 277.79kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.59kB | |
|
|
- | 107.54kB | TIF |
|
|
- | 28.02kB | TIF |
|
|
- | 29.87kB | |
|
|
- | 6.04MB | DXF |
Numéro d'article 96.131.2053.0
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris clair