Retour à l'aperçu
contact femelle 0,2-0,56 QMM
Numéro d'article 02.124.0929.0
Female contact, stamped Ø 1,6 mm, 0,2-0,56 mm2, AWG 24-20, Sn
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 02.124.0929.0 |
|---|---|
| description de l'article | contact femelle 0,2-0,56 QMM |
| EAN | 4015573053571 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | PL |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 105 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 40 mm |
| poids brut emballé | 90.7 g |
| volume emballé | 294 ccm |
| poids net pièce unique | 0.37 g |
| volume de la pièce unique | 1.47 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 200 pièce(s) |
général
| longueur de dénudage | 4 mm |
|---|---|
| section du conducteur souple min. | 0.2 mm² |
| section du conducteur souple max. | 0.56 mm² |
| section du fil UL/CSA fil flexible Min. | 24 AWG |
| section du fil UL/CSA fil flexible Max. | 20 AWG |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | bronze |
| contact solide | non |
| diamètre de la tige de contact | 1.58 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| résistance de contact | 4 mOhm |
classification
| ETIM 5.0 | contact pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.2400.0 | matrice de sertissage E | | |
| 05.502.0000.0 | outil d'extraction HD | | |
| 05.502.3200.0 | contact positionneur 2 | | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 100.01kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 58.43kB | |
| | - | 56.28kB | TIF |
| | - | 886.84kB | DXF |
Numéro d'article 02.124.0929.0
Female contact, stamped Ø 1,6 mm, 0,2-0,56 mm2, AWG 24-20, Sn