Retour à l'aperçu
contact femelle 0,5 QMM Ag
Numéro d'article 02.123.7002.0
Female contact, turned Ø 2,5 mm , 0,5 mm2, AWG 20, Ag
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 02.123.7002.0 |
|---|---|
| description de l'article | contact femelle 0,5 QMM Ag |
| EAN | 4049088030499 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 79 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 98 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 360 g |
| volume emballé | 348 ccm |
| poids net pièce unique | 1.646 g |
| volume de la pièce unique | 1.74 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 200 pièce(s) |
général
| longueur de dénudage | 7 mm |
|---|---|
| section du conducteur souple min. | 0.5 mm² |
| section du conducteur souple max. | 0.5 mm² |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | laiton |
| contact solide | oui |
| diamètre de la tige de contact | 2.5 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| résistance de contact | 1.5 mOhm |
classification
| ETIM 5.0 | contact pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3300.0 | contact positionneur 3 | | |
| 05.502.2100.0 | matrice de sertissage B | | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | | |
| 05.502.3500.0 | outil d'extraction 500/690V-SER. | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 103.77kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.84kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 60.81kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 58.77kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.48MB | DXF |
Numéro d'article 02.123.7002.0
Female contact, turned Ø 2,5 mm , 0,5 mm2, AWG 20, Ag