Retour à l'aperçu
contact femelle D 1,6- 2,5 QMM
Numéro d'article 02.125.4529.8
Female contact, turned Ø 1,6 mm, 2,5 mm2, AWG 14, Ag
données commerciales
|
numéro d'article
|
02.125.4529.8
|
|---|---|
|
description de l'article
|
contact femelle D 1,6- 2,5 QMM
|
|
EAN
|
4015573450721
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
140 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
80 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
70.31 g
|
|
volume emballé
|
112 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
0.68 g
|
|
volume de la pièce unique
|
1.12 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
général
|
longueur de dénudage
|
8 mm
|
|---|---|
|
section du conducteur souple min.
|
2.5 mm²
|
|
section du conducteur souple max.
|
2.5 mm²
|
|
section du fil UL/CSA fil flexible Min.
|
14 AWG
|
|
section du fil UL/CSA fil flexible Max.
|
14 AWG
|
|
type de connexion
|
sertissage
|
|
matériel
|
laiton
|
|
contact solide
|
oui
|
|
diamètre de la tige de contact
|
1.6 mm
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
autre
|
|
résistance de contact
|
5 mOhm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
contact pour les connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
contact pour connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
contact pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000796
|
|
ETIM 7.0
|
EC000796
|
|
ECLASS 11
|
27440204
|
|
ETIM 8.0
|
EC000796
|
|
ETIM 9.0
|
EC000796
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.502.3100.0 | contact positionneur 1 |
|
|
| 05.502.2100.0 | matrice de sertissage B |
|
|
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . |
|
|
| 05.502.0710.0 | outil d'extraction MOD. 10POL. |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 104.28kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 62.62kB | |
|
|
- | 60.53kB | TIF |
|
|
- | 1.12MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 135.80kB | |
|
|
- | 41.24kB | STP |
|
|
- | 59.42kB | IGS |
|
|
- | 11.45kB | JT |
Numéro d'article 02.125.4529.8
Female contact, turned Ø 1,6 mm, 2,5 mm2, AWG 14, Ag