Retour à l'aperçu
contact mâle 0,14-0,37/26-22
Numéro d'article 05.545.7900.8
revos, male contact 0,14-0,37/26-22
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.545.7900.8 |
|---|---|
| description de l'article | contact mâle 0,14-0,37/26-22 |
| EAN | 4049088213342 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 105 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 87.3 g |
| volume emballé | 330.75 ccm |
| poids net pièce unique | 0.69 g |
| volume de la pièce unique | 3.308 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| section du conducteur souple min. | 0.14 mm² |
|---|---|
| section du conducteur souple max. | 0.37 mm² |
| section du fil UL/CSA fil flexible Min. | 22 AWG |
| section du fil UL/CSA fil flexible Max. | 26 AWG |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | cuivre |
| diamètre de la tige de contact | 1.6 mm |
classification
| ETIM 5.0 | contact pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.4400.0 | outil d'extraction 4,0MM | | |
| 05.502.4900.0 | matrice de sertissage G | | |
| 05.502.5100.0 | contact positionneur 5 | | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | | |
| 05.502.0710.0 | outil d'extraction MOD. 10POL. | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 97.00kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 74.98kB | |
| | - | 72.72kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
Numéro d'article 05.545.7900.8
revos, male contact 0,14-0,37/26-22