Retour à l'aperçu
embout CTS 35
Numéro d'article 0D.200.0000.0
embout CTS 35 longueur 37 mm, hauteur 8,4 mm, matériel plastique, couleur noir, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.200.0000.0 |
|---|---|
| description de l'article | embout CTS 35 |
| EAN | 4049088717697 |
| Quantité minimale de commande | 1000 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 38 g |
| volume emballé | 294 ccm |
| poids net pièce unique | 0.37 g |
| volume de la pièce unique | 4.285 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| longueur | 37 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 8.4 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| | - | 77.26kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.20kB | |
| | - | 42.30kB | TIF |
| | - | 968.23kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 203.54kB | |
| | - | 179.70kB | STP |
| | - | 572.40kB | IGS |
| | - | 128.88kB | JT |
Numéro d'article 0D.200.0000.0
embout CTS 35 longueur 37 mm, hauteur 8,4 mm, matériel plastique, couleur noir, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0