Retour à l'aperçu
embouts de fils DIN 46228-E0,5-10
Numéro d'article 06.600.3827.0
Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 0,5 mm² / AWG20
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.600.3827.0 |
|---|---|
| description de l'article | embouts de fils DIN 46228-E0,5-10 |
| EAN | 4015573818620 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 180 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 0.5 mm |
| poids brut emballé | 40.7 g |
| volume emballé | 11.7 ccm |
| poids net pièce unique | 0.01 g |
| volume de la pièce unique | 2.34 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 500 pièce(s) |
données techniques
| couleur | blanc |
|---|---|
| type de construction | pour le raccord à ressort RST20i3 |
| section nominale | 0.5 mm² |
| type de construction | manchon d'extrémité de fil |
classification
| ETIM 5.0 | manchon d'extrémité de fil |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | manchon d'extrémité de fil |
| ETIM 4.0 | manchon d'extrémité de fil |
| ETIM 6.0 | EC000005 |
| ETIM 7.0 | EC000005 |
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 8.0 | EC000005 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 40.37kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 18.08kB | |
| | - | 16.40kB | TIF |
Numéro d'article 06.600.3827.0
Manchon terminal RST, pour contact à ressort, avec manchon isolant, pour section 0,5 mm² / AWG20