Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 S / 3 G OB THR
Numéro d'article 25.330.3306.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 25.330.3306.0 |
|---|---|
| description de l'article | en-tête de broche PCB 8113 S / 3 G OB THR |
| EAN | 4015573870970 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366930 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 105 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 58 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 140.9 g |
| volume emballé | 414 ccm |
| poids net pièce unique | 1.159 g |
| volume de la pièce unique | 4.141 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| processus de soudure | THR |
| nombre de pôles | 3 |
| nombre de niveaux | 1 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement à la carte | 90° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| courant nominal | 12 A |
|---|---|
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
données techiques UL/CSA
| tension UL | 300 V |
|---|---|
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | noir |
| hauteur | 12 mm |
| longueur | 17 mm |
| profondeur | 8.4 mm |
| matériau de la base de contact | CuZn |
| surface de contact du matériau | Sn |
classification
| ETIM 5.0 | circuit imprimé connecteur |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.326.3353.0 | connecteur PCB 8113 B / 3 VL OB | | |
| 25.320.0353.0 | connecteur PCB 8113 B / 3 | | |
| 01.060.0353.0 | connecteur PCB 8113 BK / 3 | | |
| 25.820.0353.0 | connecteur PCB 8113 BFK / 3 TOP | | |
| 25.320.3353.0 | connecteur PCB 8113 B / 3 OB | | |
| 25.325.0353.0 | connecteur PCB 8113 B / 3 VR | | |
| 01.060.3353.0 | connecteur PCB 8113 BK / 3 OB | | |
| 25.820.3353.0 | connecteur PCB 8113 BFK / 3 TOP OB | | |
| 25.325.3353.0 | connecteur PCB 8113 B / 3 VR OB | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 114.46kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 42.75kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 37.67kB | |
| Homologation VDE-UG | - | 1.36MB | |
| Homologation CSA | - | 36.64kB | |
| Homologation UR | - | 71.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Brochures | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 54.29kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 52.10kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 19.58kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 17.81kB | TIF |
| Gabarits de perçage | - | 17.18kB | |
| Dessins client (DXF) | - | 1.96MB | DXF |
| Images du groupe de produits | - | 55.65kB | JPG |
Numéro d'article 25.330.3306.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 3 poles, with solder pin (2.6mm, tin plated), pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: black, This product can be soldered by reflow and wave soldering,