Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 S / 8 S OB
Numéro d'article 25.394.3853.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 8 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 25.394.3853.0 |
|---|---|
| description de l'article | en-tête de broche PCB 8113 S / 8 S OB |
| EAN | 4015573329416 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 138 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 96 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 265 g |
| volume emballé | 914 ccm |
| poids net pièce unique | 4.658 g |
| volume de la pièce unique | 18.28 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| type de connexion | connexion par soudure |
| processus de soudure | soudage vague |
| nombre de pôles | 8 |
| nombre de niveaux | 1 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement à la carte | 45° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| courant nominal | 12 A |
|---|---|
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
données de connexion
| type de connexion | connexion par soudure |
|---|
données techiques UL/CSA
| tension UL | 300 V |
|---|---|
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 15 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | gris |
| hauteur | 14.6 mm |
| longueur | 41.2 mm |
| profondeur | 16 mm |
| matériau de la base de contact | CuZn |
| surface de contact du matériau | Sn |
classification
| ETIM 5.0 | circuit imprimé connecteur |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460201 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.325.3853.0 | connecteur PCB 8113 B / 8 VR OB | | |
| 25.820.3853.0 | connecteur PCB 8113 BFK / 8 TOP OB | | |
| 01.060.3853.0 | connecteur PCB 8113 BK / 8 OB | | |
| 25.320.3853.0 | connecteur PCB 8113 B / 8 OB | | |
| 25.820.0853.0 | connecteur PCB 8113 BFK / 8 TOP | | |
| 25.320.0853.0 | connecteur PCB 8113 B / 8 | | |
| 25.325.0853.0 | connecteur PCB 8113 B / 8 VR | | |
| 01.060.0853.0 | connecteur PCB 8113 BK / 8 | | |
| 25.326.3853.0 | connecteur PCB 8113 B / 8 VL OB | | |
| 25.326.0853.0 | connecteur PCB 8113 B / 8 VL | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 57.84kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 71.11kB | |
| | - | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 24.05kB | |
| | - | 22.22kB | TIF |
| | - | 17.07kB | |
| | - | 55.65kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 139.70kB | |
| | - | 365.34kB | STP |
| | - | 814.39kB | IGS |
| | - | 152.43kB | JT |
Numéro d'article 25.394.3853.0
PCB pin header, connection method depends on used socket part , 8 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey