Retour à l'aperçu
étiquette d'inscription ZS 001
Numéro d'article 0D.202.7455.0
étiquette d'inscription ZS 001 dimension de la grille 3,5 mm, longueur 25 mm, hauteur 22,45 mm, matériel plastique, couleur transparent, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.202.7455.0 |
|---|---|
| description de l'article | étiquette d'inscription ZS 001 |
| EAN | 4049088718137 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 7.6 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 0.33 g |
| volume de la pièce unique | 5.67 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | transparent |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 3.5 mm |
| longueur | 25 mm |
| matériel | plastique |
| dimension de la grille | 3.5 mm |
| hauteur | 22.45 mm |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | transparent |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.7056.0 | WMP 3.5-10 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 79.59kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.44kB | |
| | - | 42.29kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 151.72kB | |
| | - | 599.18kB | STP |
| | - | 1.68MB | IGS |
| | - | 341.50kB | JT |
Numéro d'article 0D.202.7455.0
étiquette d'inscription ZS 001 dimension de la grille 3,5 mm, longueur 25 mm, hauteur 22,45 mm, matériel plastique, couleur transparent, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0