Retour à l'aperçu
FH RCBO 20 CARST20
Numéro d'article 75.452.1353.1
podis® CON 5G16 Circuitbreaker Module, integrated device RCBO 3+N C20 A / 0,03 A / 6 kA, output RST20i5 Female, colour of coding / insert connector black, IP65, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.452.1353.1 |
|---|---|
| description de l'article | FH RCBO 20 CARST20 |
| EAN | 4049088699818 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85363030 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 1996 g |
| volume de la pièce unique | 6457.688 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| température ambiante minimale | -25 °C |
| max. température ambiante | 50 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| indice de protection contre les chocs | IK10 |
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 400 V |
| type de fusible | RCBO 3+N C20 A / 0,03 A / 6 kA |
| type de connexion 1 | connecteur de pénétration |
| type de connexion 2 | connexion enfichable |
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| type de fixation | integriert |
| type de montage | structure |
| température de montage minimale | 5 °C |
| max. température de montage | 40 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 120 °C |
données de connexion
| nombre de pôles | 5 |
|---|---|
| section interne | 2.5 mm² |
| section nominale bus d'énergie | 16 mm² |
dimensions
| longueur | 438.8 mm |
|---|---|
| largeur | 100 mm |
| hauteur de montage | 126 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| Z5.565.9853.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| 99.530.0000.7 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.3 | câble plat FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | câble plat FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | câble plat FL-LSHF 5G25 | | |
| 99.473.0124.0 | assemblage de câbles RST20I5KS-S 25H 05SW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 267.02kB | |
| | - | 59.45kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Numéro d'article 75.452.1353.1
podis® CON 5G16 Circuitbreaker Module, integrated device RCBO 3+N C20 A / 0,03 A / 6 kA, output RST20i5 Female, colour of coding / insert connector black, IP65, color housing black