Retour à l'aperçu
fiche de montage PODIS LED20W
Numéro d'article 05.560.3319.0
Fixture plate for easy mounting of podis® LED 2klm (20 W) outside on mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 35...40 x 100 mm; safe assembly without loose parts; stainless steel
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.560.3319.0 |
|---|---|
| description de l'article | fiche de montage PODIS LED20W |
| EAN | 4049088312052 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 81 mm |
| hauteur emballée | 81 mm |
| poids brut emballé | 1903.35 g |
| volume emballé | 886 ccm |
| poids net pièce unique | 36.26 g |
| volume de la pièce unique | 17.72 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| matériel | acier inoxydable |
|---|
dimensions
| longueur | 90 mm |
|---|---|
| largeur | 60 mm |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 83.243.0246.0 | Lampe RST 230V AC 20W M | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 46.28kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.77kB | |
| | - | 154.33kB | STP |
| | - | 448.76kB | IGS |
| | - | 89.85kB | JT |
Numéro d'article 05.560.3319.0
Fixture plate for easy mounting of podis® LED 2klm (20 W) outside on mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 35...40 x 100 mm; safe assembly without loose parts; stainless steel