Retour à l'aperçu
insert mâle POW STS 6 6,0 69 AG
Numéro d'article 72.210.0653.0
revos POWER 6 pole + ground, male insert 690V/35A, screw connection
données commerciales
|
numéro d'article
|
72.210.0653.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
insert mâle POW STS 6 6,0 69 AG
|
|
EAN
|
4015573226784
|
|
Quantité minimale de commande
|
10
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
182 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
175 mm
|
|
hauteur emballée
|
38 mm
|
|
poids brut emballé
|
945.9 g
|
|
volume emballé
|
1210 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
89.7 g
|
|
volume de la pièce unique
|
121 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
10 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
version
|
insert de broche
|
|---|---|
|
taille (selon la norme DIN 43880)
|
16
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
HB
|
|
couleur
|
gris
|
|
cycles d'accouplement
|
200
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
convient pour une installation en ligne
|
non
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
données de connexion
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|---|---|
|
nombre de pôles
|
6
|
|
plus contacts de commutation
|
0
|
|
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2
|
0
|
|
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3
|
0
|
|
nombre total de pôles sans contact avec la terre
|
6
|
|
avec protection du fil
|
oui
|
|
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)
|
2.5 mm²
|
|
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)
|
6 mm²
|
|
contact de protection
|
oui
|
données techiques UL/CSA
|
tension nominale selon UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal selon UL
|
35 A
|
|
courant nominal selon CSA
|
35 A
|
|
section du conducteur souple min.
|
2.5 mm²
|
|
section du conducteur souple max.
|
6 mm²
|
|
section du conducteur souple AWG
|
14-8 AWG
|
version
|
avec logement
|
non
|
|---|
contacts
|
matériel de contact
|
alliage de cuivre
|
|---|---|
|
surface
|
plaqué argent
|
|
résistance de contact
|
0.6 mOhm
|
|
longueur de dénudage
|
10 mm
|
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
|
vis de fixation
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|---|---|
|
vis de serrage
|
H1/1.2-1.6 Nm
|
|
vis des conducteurs de terre
|
M5/2,0-2,5 Nm fendu
|
données techniques DIN EN 61984
|
tension nominale
|
690 V
|
|---|---|
|
tension nominale vers PE
|
690 V
|
|
courant nominal
|
35 A
|
|
tension nominale d'impultion
|
8 kV
|
classification
|
ETIM 5.0
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|
ETIM 3.0
|
contact inséré pour connecteurs lourds
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 72.200.0653.0 | insert femelle POW BUS 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.000.0653.0 | multipôle adaptateur POW BAS WL 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.015.0653.0 | multipôle adaptateur POW SAS WR 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.005.0653.0 | multipôle adaptateur POW BAS WR 6 6,0 69 AG |
|
|
| 72.010.0653.0 | multipôle adaptateur POW SAS WL 6 6,0 69 AG |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 112.44kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 537.38kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 10.29MB | |
|
|
- | 524.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.75kB | |
|
|
- | 58.58kB | TIF |
|
|
- | 32.77kB | |
|
|
- | 30.88kB | TIF |
|
|
- | 1.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 315.55kB | |
|
|
- | 1.97MB | STP |
|
|
- | 3.87MB | IGS |
|
|
- | 764.24kB | JT |
Numéro d'article 72.210.0653.0
revos POWER 6 pole + ground, male insert 690V/35A, screw connection