Retour à l'aperçu
IVB WTN 6-10 IN
Numéro d'article 0D.S07.4027.0
insert bridge IVB WTN 6-10 IN modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color grey, height 24.2 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S07.4027.0 |
|---|---|
| description de l'article | IVB WTN 6-10 IN |
| EAN | 4049088723483 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 123.2 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 12.22 g |
| volume de la pièce unique | 17.99 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 78.5 mm |
| longueur | 3.2 mm |
| dimension de la grille | 8 mm |
| nombre de bornes pontées | 10 |
| type de montage | vissable |
| isolé | oui |
| version | connecteur transversal |
| hauteur | 24.2 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 93.36kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 56.29kB | |
| | - | 54.25kB | TIF |
| | - | 1.17MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 387.82kB | |
| | - | 2.21MB | STP |
| | - | 3.82MB | IGS |
| | - | 870.94kB | JT |
Numéro d'article 0D.S07.4027.0
insert bridge IVB WTN 6-10 IN modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color grey, height 24.2 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0