Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 10-5
Numéro d'article 0D.S10.3527.5
jumper bar IVB WTN 10-5 modular spacing 10 mm, insulated yes, number of poles 5, color red, height 25.2 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S10.3527.5 |
|---|---|
| description de l'article | peigne de connexion IVB WTN 10-5 |
| EAN | 4049088723629 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 78.3 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 7.73 g |
| volume de la pièce unique | 11.06 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 45.3 mm |
| longueur | 3.2 mm |
| dimension de la grille | 10 mm |
| nombre de bornes pontées | 5 |
| type de montage | enfichable |
| isolé | oui |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 25.2 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 94.16kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 54.02kB | |
| | - | 52.00kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 281.96kB | |
| | - | 1.19MB | STP |
| | - | 2.72MB | IGS |
| | - | 551.30kB | JT |
Numéro d'article 0D.S10.3527.5
jumper bar IVB WTN 10-5 modular spacing 10 mm, insulated yes, number of poles 5, color red, height 25.2 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0