Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 6-10
Numéro d'article 0D.S06.4027.5
jumper bar IVB WTN 6-10 modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color red, height 24.9 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S06.4027.5 |
|---|---|
| description de l'article | peigne de connexion IVB WTN 6-10 |
| EAN | 4049088723377 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 109.8 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 10.88 g |
| volume de la pièce unique | 11.06 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 76.8 mm |
| longueur | 2.7 mm |
| dimension de la grille | 8 mm |
| nombre de bornes pontées | 10 |
| type de montage | enfichable |
| isolé | oui |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 24.9 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 98.79kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 55.07kB | |
| | - | 53.08kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 261.67kB | |
| | - | 2.28MB | STP |
| | - | 5.34MB | IGS |
| | - | 921.23kB | JT |
Numéro d'article 0D.S06.4027.5
jumper bar IVB WTN 6-10 modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color red, height 24.9 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0