Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTPN 1.5R4
Numéro d'article 0D.204.5127.5
jumper bar IVB WTPN 1.5R4 modular spacing 4.8 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 23 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.204.5127.5
|
|---|---|
|
description de l'article
|
peigne de connexion IVB WTPN 1.5R4
|
|
EAN
|
4049088707186
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
100 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
70 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
11.7 g
|
|
volume emballé
|
70 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1.07 g
|
|
volume de la pièce unique
|
9.214 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
10 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
rouge
|
|---|---|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
7.8 mm
|
|
longueur
|
3 mm
|
|
dimension de la grille
|
4.8 mm
|
|
nombre de bornes pontées
|
2
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
isolé
|
oui
|
|
version
|
connecteur réducteur
|
|
hauteur
|
23 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 81.81kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 49.24kB | |
|
|
- | 47.32kB | TIF |
|
|
- | 1.21MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 334.73kB | |
|
|
- | 741.59kB | STP |
|
|
- | 1.67MB | IGS |
|
|
- | 330.91kB | JT |
Numéro d'article 0D.204.5127.5
jumper bar IVB WTPN 1.5R4 modular spacing 4.8 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 23 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0