Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTPN 4R6
Numéro d'article 0D.204.5227.5
jumper bar IVB WTPN 4R6 modular spacing 9.1 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 30 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.204.5227.5 |
|---|---|
| description de l'article | peigne de connexion IVB WTPN 4R6 |
| EAN | 4049088731693 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 30.7 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 2.97 g |
| volume de la pièce unique | 9.214 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 14.8 mm |
| longueur | 3.2 mm |
| dimension de la grille | 9.1 mm |
| nombre de bornes pontées | 2 |
| type de montage | enfichable |
| isolé | oui |
| version | connecteur réducteur |
| hauteur | 30 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 86.64kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 54.98kB | |
| | - | 52.92kB | TIF |
| | - | 1.27MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 359.58kB | |
| | - | 923.05kB | STP |
| | - | 2.23MB | IGS |
| | - | 437.32kB | JT |
Numéro d'article 0D.204.5227.5
jumper bar IVB WTPN 4R6 modular spacing 9.1 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 30 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0