Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 1.5 D2/2
Numéro d'article 0D.202.2255.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 69,5 mm, couleur gris
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.202.2255.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
plaque d'extrémité APWTPN 1.5 D2/2
|
|
EAN
|
4049088718021
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
185 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
120 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
45 g
|
|
volume emballé
|
222 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
2.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
17.989 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
20 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
gris
|
|---|---|
|
type de plaque de terminaison
|
oui
|
|
force
|
2 mm
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
2 mm
|
|
longueur
|
69.5 mm
|
|
matériel
|
plastique
|
|
hauteur
|
27.7 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.94kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 210.92kB | |
|
|
- | 445.77kB | STP |
|
|
- | 1.24MB | IGS |
|
|
- | 307.32kB | JT |
Numéro d'article 0D.202.2255.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 69,5 mm, couleur gris