Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 10
Numéro d'article 0D.210.2055.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2,2 mm, longueur 69 mm, couleur gris
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.210.2055.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
plaque d'extrémité APWTPN 10
|
|
EAN
|
4049088718489
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
135 mm
|
|
hauteur emballée
|
65 mm
|
|
poids brut emballé
|
300 g
|
|
volume emballé
|
1798.875 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
4.5 g
|
|
volume de la pièce unique
|
35.977 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
gris
|
|---|---|
|
type de plaque de terminaison
|
oui
|
|
force
|
2.2 mm
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
2.2 mm
|
|
longueur
|
69 mm
|
|
matériel
|
plastique
|
|
hauteur
|
47.9 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000886
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 83.36kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.27kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50.23kB | |
|
|
- | 48.24kB | TIF |
|
|
- | 1.05MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 249.43kB | |
|
|
- | 553.65kB | STP |
|
|
- | 1.57MB | IGS |
|
|
- | 349.28kB | JT |
Numéro d'article 0D.210.2055.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2,2 mm, longueur 69 mm, couleur gris