Retour à l'aperçu
plaque de marquage BZ/WKF 1,5/10
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z4.243.2053.0
plate with marking tags for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5, unmarked, markable with Wieprint printing-system
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z4.243.2053.0 |
|---|---|
| description de l'article | plaque de marquage BZ/WKF 1,5/10 |
| EAN | 4015573732094 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 49119900 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 90 mm |
| hauteur emballée | 20 mm |
| poids brut emballé | 35.5 g |
| volume emballé | 252 ccm |
| poids net pièce unique | 3.36 g |
| volume de la pièce unique | 25.2 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| impression | sans |
| dimension de la grille | 4 mm |
| impression | sans |
Technische Daten wieplot
| impression | sans |
|---|---|
| sens de codage | horizontal et vertical |
| Rastermaß | 4 mm |
| couleur | blanc |
classification
| ETIM 5.0 | étiquetage pour bornier |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | étiquetage pour bornier |
| ETIM 4.0 | étiquetage pour bornier |
| ETIM 3.0 | étiquetage pour bornier |
| ETIM 6.0 | EC000761 |
| ETIM 7.0 | EC000761 |
| ECLASS 11 | 27281101 |
| ETIM 8.0 | EC000761 |
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 35.04kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z4.243.2053.0
plate with marking tags for DIN rail terminal blocks type WKF 1,5, unmarked, markable with Wieprint printing-system