Retour à l'aperçu
presse-étoupe PODIS 5G16
Numéro d'article Z7.432.8053.0
Housing feed through for flatcable podis 5G16; degree of protection: IP 65; color: black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z7.432.8053.0 |
|---|---|
| description de l'article | presse-étoupe PODIS 5G16 |
| EAN | 4049088526893 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 120 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 170 mm |
| hauteur emballée | 92 mm |
| poids brut emballé | 62.7 g |
| volume emballé | 300 ccm |
| poids net pièce unique | 62 g |
| volume de la pièce unique | 300 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| classe de protection (IP) | IP65 |
|---|---|
| matériel | plastique |
dimensions
| longueur | 92 mm |
|---|---|
| largeur | 30 mm |
| hauteur de montage | 27 mm |
classification
| ETIM 5.0 | entrée de câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | entrée de câble |
| ETIM 4.0 | entrée de câble |
| ETIM 6.0 | EC000240 |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ECLASS 11 | 27144031 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
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
| 00.771.0307.1 | câble plat FL-LSHF 5G16 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 116.97kB | |
| | - | 11.84kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 81.93kB | |
| | - | 79.81kB | TIF |
| | - | 2.34MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 249.87kB | |
| | - | 278.26kB | STP |
| | - | 791.33kB | IGS |
| | - | 148.44kB | JT |
Numéro d'article Z7.432.8053.0
Housing feed through for flatcable podis 5G16; degree of protection: IP 65; color: black