Retour à l'aperçu
prise de courant WBF 2,5 1/R/SL
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z1.110.9055.7
Socket plug with spring clamp connection - end-modul, color green/yellow
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z1.110.9055.7 |
|---|---|
| description de l'article | prise de courant WBF 2,5 1/R/SL |
| EAN | 4049088048883 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 104 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 89 mm |
| hauteur emballée | 67 mm |
| poids brut emballé | 227.2 g |
| volume emballé | 620 ccm |
| poids net pièce unique | 4.04 g |
| volume de la pièce unique | 12.4 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | vert-jaune |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | non |
| type de montage | montage direct |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | montage direct |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| courant nominal | 32 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 20.8 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion enfichable |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
| section minimale du fil plein | 0.13 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.13 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 500 V |
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 24-12 AWG |
| tension CSA | 500 V |
| cSA actuel | 20 A |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 49.40kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 4.42MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 165.52kB | |
| | - | 649.86kB | STP |
| | - | 1.33MB | IGS |
| | - | 122.19kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z1.110.9055.7
Socket plug with spring clamp connection - end-modul, color green/yellow