Retour à l'aperçu
prise de courant WTPN 2.5 PG02P
Numéro d'article 5D.903.0255.0
prise de courant WTPN 2.5 PG02P tension nominal 800 V, courant nominal 24 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage enfichable, couleur gris, largeur/grille dimension 10,16 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 5D.903.0255.0 |
|---|---|
| description de l'article | prise de courant WTPN 2.5 PG02P |
| EAN | 4049088719301 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 672 g |
| volume emballé | 1105.65 ccm |
| poids net pièce unique | 6.253 g |
| volume de la pièce unique | 11.056 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| largeur/grille dimension | 10.16 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | enfichable |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| type de montage | enfichable |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
données techniques
| courant nominal | 24 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 16.8 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 10.16 mm |
| hauteur | 40.6 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 26-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 20 A |
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
| | - | 103.61kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 67.90kB | |
| | - | 65.85kB | TIF |
| | - | 1.65MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 464.78kB | |
| | - | 1.68MB | STP |
| | - | 4.05MB | IGS |
| | - | 830.23kB | JT |
Numéro d'article 5D.903.0255.0
prise de courant WTPN 2.5 PG02P tension nominal 800 V, courant nominal 24 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage enfichable, couleur gris, largeur/grille dimension 10,16 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0