FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés
AUTOMATISATION DÉCENTRALISÉE DES ESPACES 

DISTRIBUTEUR DE SYSTÈME RAU

Avec nos distributeurs de systèmes intelligents, nous vous offrons le cadre nécessaire pour une automatisation des espaces efficace sur le plan énergétique.

ÉTUDE DE L'UNIVERSITÉ DE BIBERACH SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Une étude scientifique a été menée à l'université de Biberach sur trois salles de séminaire avec différents degrés d'automatisation pendant le fonctionnement. Des économies potentielles considérables ont ainsi été identifiées. Il est possible de réduire de plus de 30 % la consommation d'énergie électrique et même de plus de 50 % la consommation d'énergie de chauffage ! Tout cela dans l'existant, sans modification de la construction. 

L'étude "L'efficacité énergétique grâce à l'automatisation des bâtiments" a été réalisée sur une période de trois ans par le professeur Martin Becker et son équipe.

Étude de l'université de Biberach

AUTOMATISATION DES ESPACES INSTALLÉE DE MANIÈRE DÉCENTRALISÉE

Les domaines de l'éclairage, de l'occultation et de la température ambiante sont responsables d'une atmosphère de travail optimale. Pour qu'ils remplissent leur mission de manière optimale, les appareils intelligents d'automatisation des espaces sont essentiels. Pour une installation rapide, flexible et sûre, nous intégrons les appareils dans l'installation électrique enfichable et décentralisée avec nos distributeurs de système.

DOMAINES D'APPLICATION DES DISTRIBUTEURS DE SYSTÈMES RAU

ÉQUIPEMENTS D'AUTOMATION DE L'ESPACE INTELLIGENTS

DISTRIBUTEUR DE SYSTÈMES - VOS AVANTAGES

  • Installation permettant d'économiser du temps et des ressources
  • Possibilité d'équipement individuel
  • Les dispositifs d'automatisation des espaces se trouvent dans la pièce correspondante
  • Éléments de sécurité directement sur place
  • Prêt pour l'avenir - adaptations possibles à tout moment
  • Interface décentralisée entre les niveaux de domotique
    • Niveau d'automatisation
    • Niveau du terrain
       

DE LA PLACE POUR TOUT TYPE D'ÉLECTRONIQUE

Couvrir des surfaces définies avec des E/S pour l'automatisation de l'éclairage, des stores et de la température ambiante.

  • Connexion de toutes les E/S d’une pièce
  • Complément par ex. avec des blocs d'alimentation
  • Câblage des supports
  • Connexion enfichable ou directe
  • Équipement électronique Wieland ou en mis à disposition

ALIMENTATION EN TENSION 

CONNEXION DE BUS ENFICHABLE, 
PAR EX. KNX

INTERFACE AVEC ETHERNET OU D'AUTRES SYSTÈMES DE BUS

PLACE POUR VOTRE ÉLECTRONIQUE

par ex. contrôleur d'automatisation de l'espace, technique de réseau, etc.

WIELAND CONNECTEUR D'INSTALLATION

gesis® pour l'installation électrique enfichable

INTERFACES ÉLECTRIQUES

Connecteur gesis® Classic
gesis® Connecteurs
Connecteur RST® Classic
 RST® Connecteurs
Connecteurs industriels revos
Connecteurs industriels revos 
Connexions de données  
Introductions traditionnelles 
Autres 
Next

SOUTIEN DES SYSTÈMES DE BUS USUELS DANS LES BÂTIMENTS GRÂCE À DES POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT ENFICHABLES

KNX

KNX est un protocole de communication uniforme et multi-constructeurs pour la mise en réseau intelligente de différentes fonctions d'automatisation des bâtiments. La plupart du temps, on utilise dans le bâtiment un câblage de bus à deux fils, qui est câblé de manière enfichable avec le système de connexion gesis® NV (type BST14) de Wieland.

DALI

DALI est un système de sous-bus pour la technique d'éclairage qui nécessite un câblage à 5 pôles avec réseau et signal. Celle-ci est par exemple installée avec le système de connecteurs d'installation gesis® CLASSIC de Wieland (type GST18i5, bleu pastel).

SMI

SMI est un système de sous-bus pour la technique d'ombrage qui nécessite un câblage à 5 pôles avec réseau et signal. Celle-ci est par exemple installée avec le système d'installation enfichable RST® MINI de Wieland (type RST16i5, bleu turquoise).

Ethernet ou autres systèmes de bus

D'autres systèmes de bus sont couramment utilisés dans le bâtiment et peuvent également être intégrés de manière enfichable.

DÉROULEMENT POUR VOUS EN TANT QUE PLANIFICATEUR

Que signifie pour vous une installation de bâtiment avec nos produits ?

1. RÉFLEXION DE BASE 

Tout d'abord, il convient de clarifier quelques questions fondamentales.

  • Quelles fonctions doivent être intégrées ?
  • Quelle électronique sera utilisée ?
  • Quelles sont les unités spatiales qui sont commandées ?
  • Quel est l'espace de construction disponible ou nécessaire ?
  • L'installation est-elle enfichable ?
2. RENDEZ-VOUS DE CONSULTATION 

Contactez-nous et convenez d'un rendez-vous au cours duquel les détails nécessaires seront clarifiés. L'objectif du rendez-vous est la spécification du distributeur de système, la définition du texte d'appel d'offres et une estimation des coûts. 

  • Définition de l'électronique et des éléments intégrés
  • Définition du type de connexion
  • Planification de la taille du distributeur et du matériel
  • Optimisation des variantes de distribution et des grilles quantitatives
  • Détermination des accessoires tels que les connecteurs ou les câbles confectionnés
3. APPEL D’OFFRES 

Vous lancez un appel d'offres pour les distributeurs et les accessoires.

  • Vous recevez de notre part une estimation des coûts
  • Nous établissons les textes d'appel d'offres (également de manière neutre)
  • Nous traitons les demandes des installateurs
4. MISE EN ŒUVRE 

L'entreprise exécutante commande les composants nécessaires.

  • Désignation de votre chef de projet Wieland
  • Création de plans de montage, de câblage et de raccordement (sur la base d'AutoCAD, EPLAN)
  • Validation finale des distributeurs par la signature de l'entreprise exécutante
  • Fabrication et contrôle unitaire des distributeurs de systèmes conformément aux normes et directives en vigueur
  • Transmission des documents et des plans à l'entreprise exécutante

DÉROULEMENT POUR VOUS EN TANT QU' EXÉCUTANT

Qu'est-ce qui change dans l'installation et le déroulement ?

1. APPEL D’OFFRES 

Ils établissent le calcul des coûts.

  • Demande d'offre à Wieland sur la base de l'appel d'offres
  • Eventuellement des spécifications plus précises
  • établissement d'une offre nette, car les distributeurs de systèmes sont des solutions individuelles pour le client
2. INTERPRÉTATION FINALE 

Après avoir passé commande, vous commandez les distributeurs.

  • Désignation de votre chef de projet Wieland
  • Définition de la structure et du câblage en concertation
  • Optimisations sur la base des conditions réelles
  • Discussion sur la livraison et la logistique
  • La réalisation des plans est effectuée par Wieland Electric
  • Validation de la fabrication par le donneur d'ordre
  • Éventuellement, échantillonnage
3. FABRICATION CHEZ WIELAND 

Les distributeurs sont fabriqués chez Wieland conformément aux accords.

  • Traitement et, le cas échéant, revêtement de la tôle/du plastique
  • Installation et câblage de l'électronique ou d'autres appareils avec inscription sur les répartiteurs
  • Contrôle unitaire des distributeurs
4. LIVRAISON 

Les distributeurs sont livrés comme convenu à l'adresse souhaitée.

  • Nous livrons les distributeurs préparés, avec d'autres composants
  • La livraison est effectuée dans les délais par une entreprise de transport à l'adresse souhaitée.

NOS SMART SERVICES + PRESTATIONS POUR VOTRE SUCCÈS

Nous vous soutenons depuis la planification du projet jusqu'à son achèvement.

DÉCOUVRIR LES SMART SERVICES  

Inscription + REPERTOIRE

Les inscriptions sont indispensables pour l'installation, la mise en service et le fonctionnement de l'installation. En collaboration avec vous, nous élaborons un concept d'étiquetage informatif pour vos distributeurs.

EXAMENS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAL

  • Contrôle des pièces selon le standard Wieland
  • Test de fonctionnement selon le plan de contrôle convenu
  • Sur demande, contrôle CE

FOURNITURE DES DISTRIBUTEURS

Nous avons acheminé vos distributeurs de systèmes au bon moment et au bon endroit. 

En d'autres termes : que ce soit chez vous ou directement sur le chantier, nous vous apportons vos distributeurs de système - le cas échéant avec des câbles, des accessoires ainsi que des sets de fiches - préparés pour l'endroit où vous en avez besoin.

FAQ

Quels sont les avantages d'une installation électrique décentralisée et enfichable avec des répartiteurs de système ? 
  • La solution Wieland offre des structures simples et sûres pour l'avenir. Grâce à l'enfichage, les systèmes sont extensibles de manière flexible.
  • Comme l'électronique d'automatisation n'a pas besoin d'être placée dans les distributions principales, seuls de petits locaux techniques sont nécessaires.
  • L'installation décentralisée permet en outre d'augmenter l'efficacité énergétique, car le courant triphasé peut être livré juste avant le consommateur.
  • Les appareils d'automatisation des locaux se trouvent dans la pièce concernée, les éléments de sécurité (RCCB, MCB) directement sur place.
En tant que planificateur électrique, comment puis-je accéder à mon distributeur de système ? 

De l'idée initiale à l'appel d'offres, à l'attribution et à l'exécution - nous organisons le processus avec vous.  Contactez votre représentant commercial.

En tant qu'exécutant, comment puis-je accéder à mon distributeur de système ?

De l'appel d'offres à la livraison en passant par la conception finale et la fabrication chez Wieland, nous vous accompagnons tout au long du processus. Contactez votre représentant commercial.

Comment Wieland me soutient-il dans mon projet ? 

De l'idée à la livraison, nous sommes toujours à vos côtés.

  1. Idée : une installation décentralisée et enfichable devrait être envisagée dans la planification des bâtiments orientée vers l'avenir.
  2. Conception : nous élaborons volontiers un concept que vous pouvez présenter aux maîtres d'ouvrage ou aux décideurs.
  3. Concrétisation : nous vous soutenons dans la mise en œuvre de votre planification concrète jusqu'à l'estimation des coûts et, finalement, l'appel d'offres.
  4. Appel d'offres et offre : dès que l'appel d'offres se trouve sur le marché, les entreprises intéressées reçoivent des offres de notre part et se portent candidates à l'exécution.
  5. Commande : l'entreprise exécutante confirme l'exactitude des répartiteurs de système prévus, qui sont ensuite directement envoyés à la production
  6. Livraison : les distributeurs souhaités sont livrés, éventuellement avec une préparation de commande supplémentaire, comme convenu à l'adresse souhaitée.
  7. D'autres services sont disponibles : Notre équipe se tient à tout moment à votre disposition sur place et à Bamberg.
Quels sont les éléments encastrés qui peuvent être placés dans les répartiteurs du système ? 
  • Appareils d'automatisation des locaux - mis à disposition ou achetés chez Wieland
  • Bloc d'alimentation et protection contre les surtensions Wieland
  • Borniers pour le câblage
  • RCCB/MCB
  • ...
À quels contrôles les distributeurs de systèmes sont-ils soumis ? 

Outre le contrôle visuel et le contrôle de continuité, il est possible d'effectuer des contrôles fonctionnels et d'établir des rapports de contrôle. En outre, le marquage CE et les documents de conformité peuvent être délivrés.

Notre entreprise est certifiée DIN ISO 9001 et EMAS.

Comment se déroule le processus de validation ? 

L'autorisation de fabrication est donnée sur la base des plans développés et contrôlés ensemble.

À partir de quel nombre de pièces les projets sont-ils acceptés ?

Nous fabriquons votre distributeur de système à partir d'une seule pièce.

TÉLÉCHARGEMENTS

DISTRIBUTION BOXES - Brochure

0702.1 | 10 MB

Distribution Box - Smart Installation Brochure

0704.1 | 897 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel