FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Connecteurs enfichables compacts – gesis® MINI

gesis® MINI associe des dimensions compactes à une technologie d’installation enfichable pour des raccordements de bâtiments et de luminaires peu encombrants. Connecteurs, connecteurs pour appareils, assemblages de câbles et distributeurs permettent un montage rapide lorsque l’espace d’installation est limité.

Connecteurs

Connecteurs pour appareils

Assemblages de câbles

Distributeurs

Accessoires

Kits d’échantillons

Vue d’ensemble
Produits

NOTRE SOLUTION POLYVALENTE

Un véritable outil polyvalent :

  • Convient comme matériel d'installation dans des installations fixes.
  • Convient comme connecteur d'équipement conformément aux exigences de l'installation fixe.
  • Convient comme matériel de connexion sécurisé à l'intérieur des équipements électriques.

UNE PETITE PARENTHÈSE?

Apprenez plus sur la gamme gesis® en jouant au memory.

Jouer maintenant !

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de pôles2, 3, 4 et 5 pôles
Composants du système disponibles  Connecteurs à fiches, connecteurs de dispositifs, distributeurs, raccords intermédiaires, assemblages de câbles
Courant nominal6 A / 10 A / 13 A / 16 A (selon le codage)
Tension nominale50 V /
250 V /
250 V / 400 V (selon le codage)
Mécanisme de verrouillageAuto-verrouillage, déblocage à l'aide d'un outil, universellement intégré
Normes sur les produitsCEI 61535
UL/CSA sous certaines conditions (veuillez nous consulter) (Vous trouverez une description plus détaillée et l'affectation des produits dans notre Shop)
Indice de protectionIP20 débranché
IP40 branché
Température ambiante-5 °C à 40 °C
Règlement sur les produits de constructionAfficher la liste

AVERTISSEMENT

AUCUNE COMPATIBILITÉ ENTRE LES SYSTÈMES DE CONNECTEURS DE DIFFÉRENTS FABRICANTS

Les connexions hybrides entre les connecteurs GST® Wieland et des connecteurs provenant d'autres fabricants peuvent causer un risque pour la santé et la sécurité des personnes, animaux et biens matériels. 

Les connexions hybrides entre les connecteurs GST® Wieland et des connecteurs provenant d'autres fabricants peuvent conduire à une perte de la présomption de conformité selon le § 4 du Premier décret d'application de la loi allemande ProdSV relative à la sécurité des produits (Directive sur les basses tensions). Les connecteurs provenant d'autres fabricants ne doivent pas être mis à disposition voire proposés sur le marché en association avec des connecteurs GST® Wieland ou même en étant accompagnés de la mention « Compatible avec les connecteurs GST® Wieland ».   

Explication :

Le système de connecteurs d'installation gesis® CLASSIC se compose de connecteurs GST®, de raccordements d'appareil GST®, de boîtiers de commande GST® et de variantes préconfectionnées présentant diverses sections de câble et différents techniques de raccordement. Tous les produits GST® sont certifiés selon la norme harmonisée EN IEC 61535 et sont mis en circulation par nos soins en vue d'établir une connexion enfichable permanente dans des systèmes électriques d'installation. 

La norme EN IEC 61535 est une norme produit étant simplement destinée à la régulation des exigences liées à la conception du produit ; en tant que norme produit, EN IEC 61535 ne contient aucune exigence liée à la conception des connecteurs ; c'est-à-dire que, contrairement aux normes en matière de design (p. ex. pour la fabrication de fiches de sécurité), les codages et la forme de fichage peuvent, en principe, être librement définis par les fabricants et même soumis à un développement continu au sein d'une famille de connecteurs d'installation. Cette liberté de conception conduit au fait qu'une enfichabilité mécanique seule ne justifie en rien une compatibilité entre connecteurs issus de différents fabricants     

En conséquence, la norme produit EN IEC 61535 spécifie qu'uniquement des connecteurs d'un seul et même fabricant peuvent être utilisés pour des installations, étant donné que seule cette mesure garantit une transmission du courant électrique en toute sécurité sur une longue période.

 

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

Tender Text gesis® MINI

139 KB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 12 MB

Avertissement compatibilite

406 KB

configurer votre solution individuelle
avec NOTRE logiciel de planification 
GESIS® PLAN 

en savoir plus
contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel