FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Connecteurs enfichables – gesis® METALYNX²

gesis® METALYNX² est un système de câblage modulaire pour les installations de bâtiments et les applications avec câbles armés. Les composants testés en usine permettent une installation rapide, des reconfigurations ultérieures et des projets conformes aux exigences IEC, British Standards ou UL/CSA.

Vue d’ensemble
Produits

DURABLE ET RAPIDE

  • Avec Metalynx², la flexibilité dans la conception des projets peut être facilement atteinte.
  • Par rapport aux méthodes conventionnelles, des économies sont réalisées.
  • Des gains de temps considérables sont réalisés en termes d'installation et de programmation.
  • Le système est durable et permet des modifications et reconfigurations selon les besoins.
  • Le système structuré et pré-testé vous garantit une sécurité économique dans vos projets.
  • Respectueux de l'environnement et sans déchets sur place - nous fournissons ce qui est nécessaire.
  • Le système Metalynx² répond à toutes les normes européennes CEI et britanniques en vigueur.
  • Tous les produits sont testés en usine et fabriqués selon les normes les plus strictes (réduction des risques).
  • Wieland est le leader du marché de la connectivité OEM dans le domaine de l'ingénierie des services du bâtiment.

DONNÉES TECHNIQUES

Nombre de pôles3, 4, 5 et 6
Composants du système disponiblesConnecteurs de dispositifs, distributeurs, assemblages de câbles
Courant nominal20 A / 25 A / 32 A (selon le codage)
Tension nominale250 V, 250 / 400 V (selon le codage)
Mécanisme de verrouillageAuto-verrouillage, déblocage à l'aide d'un outil, universellement intégré
Normes sur les produitsCEI 61535, norme britannique, UL/CSA
Classe de protectionIP20 débranché
IP40 branché
Règlement sur les produits de constructionAfficher la liste

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 12 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel