FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Barrières immatérielles de sécurité – Type 4

Les barrières immatérielles SLC4 de type 4 assurent la protection des doigts, des mains et des accès aux machines. Les versions Base et Standard Muting couvrent aussi bien les tâches de protection standard que les applications plus complexes avec muting, tandis que la conception robuste du système contribue à une disponibilité élevée des machines.

Vue d’ensemble
Produits

BARRIÈRES IMMATÉRIELLES DE SÉCURITÉ TYPE 4

Les points de fonctionnement dangereux et l'accès aux machines doivent être surveillés de manière efficace et ergonomique, en particulier dans les processus de production qui nécessitent des interventions fréquentes. Le SLC4 de Wieland Electric offre une solution très fiable et facile à utiliser pour ces applications.

CARACTÉRISTIQUES DES 
BARRIÈRES IMMATÉRIELLES 
DE SÉCURITÉ SLC4 

  • Configuration sans logiciel
  • Zéro angle mort
  • Tous les modèles sont basés sur la même plateforme
  • LEDs clairement visibles pour un diagnostic sur site
  • Hauteur des champs de protection de 300 à 2100 mm

AVANTAGES DES 
BARRIÈRES IMMATÉRIELLES 
DE SÉCURITÉ SLC4

  • Installation facile et rapide sans programmation. Plug&Play pour les modèles de base.
  • Installation peu encombrante et intégration flexible dans la machine
  • Remplacement facile sans modification de la conception + nombre réduit d'accessoires nécessaires
  • Diagnostic rapide sur site pour réduire les temps d'arrêt de la machine
  • Des dispositifs adaptés à presque toutes les applications

PROTECTION FIABLE ET ÉCONOMIQUE DES DOIGTS ET DES MAINS

VARIANTES DES 
BARRIÈRES IMMATÉRIELLES 
DE SÉCURITÉ SLC4 

Les SLC4 de Wieland Electric sont disponibles en versions Basic et Standard Muting, offrant des caractéristiques parfaitement adaptées à vos différentes applications. Comme toutes les variantes sont basées sur la même plate-forme, le SLC4 peut être facilement remplacé, par exemple pour des adaptations ou des rétrofits sur des machines.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

COMPARAISON DE NOS BARRIÈRES IMMATÉRIELLES DE SÉCURITÉ

Fonctions

SLC4 de base

SLC4 Inhibition standard

Affichage LED✔✔
Démarrage automatique✔✔
Verrouillage manuel du démarrage et du redémarrage -✔
Muting -✔
Cascade -✔
Surveillance des dispositifs externes (EDM) -✔
Codage anti-interférence -✔
Fonction d'alignement -✔
Configuration -Par Dip-Switch
 ACHETER SLC4 BASEACHETER SLC4 STANDARD MUTING

SLC4 BASE

  • Convient pour la protection des doigts et des mains
  • Installation facile (Plug&Play - utilisation sans configuration)
  • Type 4/ PL e/ SIL 3

 

SHOP SLC4 BASE

RIDEAUX LUMINEUX DE SÉCURITÉ SLC4 INHIBITION STANDARD

  • Convient pour la protection des doigts et des mains avec des fonctions d'inhibition
  • Mise en service et paramétrage aisés grâce à la fonction d'alignement et aux dip-switches
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

ACHETER SLC4 STANDARD MUTING

TÉLÉCHARGEMENTS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

⚠️ INFORMATIONS SUR 
LA TRANSITION DE LA GAMME DE PRODUITS

Nous voulons nous assurer que, malgré la transition de cette gamme, vous puissiez continuer à accéder facilement aux barrières immatérielles de sécurité qui vous sont familières. Pendant une période de transition limitée, nous vous offrons la possibilité d'acheter encore ces produits. Toutes les informations utiles sont disponibles dans notre brochure. En outre, les liens suivants vous permettent d'accéder directement aux produits familiers de notre boutique. Nous nous engageons à répondre au mieux à vos besoins pendant cette phase de transition.

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel