routeur mobile LTE LR140 EMEA
wienet LTE LR140, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 1x SIM with cover, interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x I/O, 2x SMA, Power supply: 9-48 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Operating temperature: -40 ... +75°C
| numéro d'article | 83.041.0140.1 |
|---|---|
| description de l'article | routeur mobile LTE LR140 EMEA |
| EAN | 4049088650291 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
| longueur emballée | 190 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 57 mm |
| poids brut emballé | 455 g |
| volume emballé | 1444.95 ccm |
| poids net pièce unique | 284 g |
| volume de la pièce unique | 1444.95 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| Ethernet | oui |
| Fast Ethernet | oui |
| gigabit Ethernet | non |
| alimentation par Ethernet | non |
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 75 °C |
| poids | 300 g |
| affichage LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| matériau du boîtier | métal |
| LTE | ja |
| GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ | ja |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 85 °C |
| humidité relative min. | 5 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| section du connecteur (min.) | 1,5mm²(AWG16) |
| section du connecteur (max.) | 0,14mm²(AWG26) |
| position de montage | libre |
| port 1 | ETH |
| version | ECO |
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 10 V |
| tension de fonctionnement max. | 48 V |
| consommation max. | 2 W |
| courant d'entrée, max. | 0.4 A |
| profondeur | 95 mm |
|---|---|
| largeur | 103 mm |
| hauteur | 25 mm |
| poids | 300 g |
| ETIM 5.0 | routeur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | routeur réseau |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0053.8 | accessoires routeur DIN RAIL CLIP LR/ER MET | | |
| F0.000.0035.1 | antenne WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. | | |
| F0.000.0031.8 | adaptation MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | | |
| F0.000.0035.2 | antenne WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. | | |
| F0.000.0037.6 | antenne WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.56MB | |
| | - | 217.48kB | |
| | - | 93.84kB | |
| | - | 5.74MB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 322.49kB | |
| | - | 50.05kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.31kB | |
| | - | 40.02kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 128.94kB | |
| | - | 1.82MB | STP |
| | - | 5.64MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 18.92MB | ZIP |
wienet LTE LR140, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 1x SIM with cover, interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x I/O, 2x SMA, Power supply: 9-48 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Operating temperature: -40 ... +75°C